10310748
900485
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 86,4125 € |
| 5 + | 82,0861 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2 |
| Se vende por | Rollo |
| Rango de diámetro del cable compatible | 2.52 - 4.724 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 64.0 - 120.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 76.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 2.992 in |
| Longitud general | 15.2 m |
| Longitud general | 49.869 ft |
| Longitud del rollo | 15.2 m |
| Longitud del rollo | 49.869 ft |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar