Menu Search

Funda expandible 20.0 mm 50.0 mm PPS

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310434

Número de pieza del fabricante:

900445

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 207,024 €
5 + 196,668 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

207,02 €

1 x 207,024 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
Se vende por Rollo
Rango de diámetro del cable compatible 20.0 - 50.0 mm
Diámetro interior nominal 32.0 mm
Longitud general 15.2 m
Longitud del rollo 15.2 m
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros