10310342
900436
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 62,8445 € |
| 5 + | 59,7028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2 |
| Se vende por | Rollo |
| Rango de diámetro del cable compatible | 1.378 - 2.953 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 35.0 - 75.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 1.772 in |
| Diámetro interior nominal | 45.0 mm |
| Longitud general | 15.2 m |
| Longitud general | 49.869 ft |
| Longitud del rollo | 15.2 m |
| Longitud del rollo | 49.869 ft |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar