Menu Search

Funda expandible 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310304

Número de pieza del fabricante:

900432

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 31,417 €
5 + 29,8514 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

31,42 €

1 x 31,417 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
Se vende por Rollo
Rango de diámetro del cable compatible 14.0 - 30.0 mm
Diámetro interior nominal 19.0 mm
Longitud general 15.2 m
Longitud del rollo 15.2 m
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros