10310281
900430
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 39,2871 € |
| 5 + | 37,3195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2 |
| Se vende por | Rollo |
| Rango de diámetro del cable compatible | 8.0 - 24.0 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.315 - 0.945 in |
| Diámetro interior nominal | 12.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 0.472 in |
| Longitud general | 30.5 m |
| Longitud general | 100.066 ft |
| Longitud del rollo | 100.066 ft |
| Longitud del rollo | 30.5 m |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar