10310243
900426
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 16,7134 € |
| 5 + | 15,8777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2 |
| Se vende por | Rollo |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.039 - 0.236 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 1.0 - 6.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 0.118 in |
| Diámetro interior nominal | 3.0 mm |
| Longitud general | 60.9 m |
| Longitud general | 199.803 ft |
| Longitud del rollo | 60.9 m |
| Longitud del rollo | 199.803 ft |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar