Menu Search

Funda expandible 35.0 mm 48.0 mm PES

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10309797

Número de pieza del fabricante:

900299

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 54,9955 €
5 + 52,2452 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

55,00 €

1 x 54,9955 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliéster
Se vende por Rollo
Rango de diámetro del cable compatible 35.0 - 48.0 mm
Diámetro interior nominal 45.0 mm
Longitud general 15.2 m
Longitud del rollo 15.2 m
Estándar de inflamabilidad del material UL224 VW-1
Precio por pieza IVA incluido 61.1925 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros