Menu Search

Fundas de cable antiabrasión

En stock

Vaina de cable trenzado para proteger contra la abrasión.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
67,1709 € - 70,704 € 8 En stock
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
22,3938 € - 23,568 € 10 En stock
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
59,7028 € - 62,8445 € 10 En stock
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
82,0861 € - 86,4125 € 10 En stock
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 6 En stock
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
52,2452 € - 54,9955 € 2 En stock
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
29,8514 € - 31,417 € 2 En stock
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
44,7771 € - 47,136 € 2 En stock
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
10310625 37,3195 € - 39,2871 € 10 En stock
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
44,7771 € - 47,136 € 4 En stock
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
29,8514 € - 31,417 € 10 En stock
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 3 En stock
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 7 En stock
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
74,6285 € - 78,5635 € 11 En stock
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
Funda antiabrasión 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Rango de precios
70,704 € - 67,1709 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    40.0 - 80.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
Funda antiabrasión 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Rango de precios
23,568 € - 22,3938 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 30.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
Funda antiabrasión 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Rango de precios
62,8445 € - 59,7028 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    35.0 - 75.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    45.0 mm
Funda antiabrasión 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Rango de precios
86,4125 € - 82,0861 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    64.0 - 120.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    76.0 mm
Funda antiabrasión 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Rango de precios
39,2871 € - 37,3195 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 19.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
Funda antiabrasión 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Rango de precios
54,9955 € - 52,2452 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
Funda antiabrasión 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Rango de precios
31,417 € - 29,8514 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 16.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
Funda antiabrasión 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Rango de precios
47,136 € - 44,7771 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 6.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
Funda antiabrasión 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Rango de precios
39,2871 € - 37,3195 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 27.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
Funda antiabrasión 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Rango de precios
47,136 € - 44,7771 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.0 - 60.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
Funda antiabrasión 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Rango de precios
31,417 € - 29,8514 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 35.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Funda antiabrasión 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Rango de precios
39,2871 € - 37,3195 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 24.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
Funda antiabrasión 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Rango de precios
39,2871 € - 37,3195 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 50.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
Funda antiabrasión 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Rango de precios
78,5635 € - 74,6285 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno tereftalato
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    45.0 - 105.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    64.0 mm