Menu Search

Fuelle 26.0 24.5 50.0 Goma

Estos fuelles para juntas universales simples están diseñados para proteger y sellar estas juntas de transmisión de potencia. Funcionan como una barrera que protege la junta de la suciedad, el polvo y la humedad, que pueden causar un desgaste prematuro. Pueden engrasarse para mejorar la fricción.
Referencia de Essentra:

20179861

Número de pieza del fabricante:

20179861

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 12,5033 €
10 - 19 11,2551 €
20 - 39 10,631 €
40 + 9,3828 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,50 €

1 x 12,5033 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de fuelle Junta universal simple
Para adaptarse a la junta de o.d 26.0
d1 24.5
d2 48.0
l1 50.0
Material Goma

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros