Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,678 € - 28,0743 € | 1075 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 3,0042 € - 3,1629 € | 407 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 20,0984 € - 21,1562 € | 101 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 28,1695 € - 29,6504 € | 38 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 44,4492 € - 46,7869 € | 85 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 39,0755 € - 41,1277 € | 59 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 2,3076 € - 5,1007 € | 220 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 2,3907 € - 2,5176 € | 158 En stock |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 123,5734 € - 130,0789 € | 9 En stock |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 19,7493 € - 20,7965 € | 46 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 104,8607 € - 110,3825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 2,8984 € - 3,0359 € | 49 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 40,3555 € - 42,4816 € | 6 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,2881 € - 23,4516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 2,2658 € - 5,0085 € | 18 En stock |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 3,3533 € - 3,5225 € | 109 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 16,1277 € - 16,9791 € | 52 En stock |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,9188 € - 6,4526 € | 46 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 24,4566 € - 25,7365 € | 7 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 37,8484 € - 39,8371 € | 192 En stock |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar