Menu Search

Filtros para ventilador

En stock

Los protectores y los filtros para ventilador impiden que penetre suciedad en sus aspas y que se obstruyan accidentalmente. Los filtros para ventilador se usan para evitar la entrada de polvo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida del ventilador Compra
10318553 0,9942 € - 1,0465 € 500 En stock
60.0 mm
4,2911 € - 4,5169 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.1 mm
6,5266 € - 7,8954 € Solicite el plazo de entrega aquí
151.9 mm
1,4582 € - 1,5351 € 14 En stock
120.0 mm
0,8644 € - 0,9108 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
4,218 € - 4,4401 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.1 mm
1,8078 € - 3,9953 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
2,3031 € - 2,4244 € 1198 En stock
92.0 mm
2,1315 € - 2,2437 € 53 En stock
80.0 mm
10,4617 € - 23,1026 € Solicite el plazo de entrega aquí
182.0 mm
4,6151 € - 4,8583 € 305 En stock
92.0 mm
0,9042 € - 0,9517 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
0,9175 € - 0,965 € 100 En stock
92.0 mm
3,6197 € - 3,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
83.5 mm
4,1563 € - 4,3752 € 500 En stock
80.0 mm
3,2389 € - 3,4091 € 3185 En stock
60.0 mm
0,7266 € - 0,7649 € 2628 En stock
40.0 mm
10317068 0,8113 € - 0,8534 € 400 En stock
120.0 mm
3,4883 € - 3,6719 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.8 mm
5,1987 € - 5,4728 € 1089 En stock
120.0 mm
  • de 2
Filtro de ventilador 60.0 mm Acero inoxidable

10318553

Rango de precios
1,0465 € - 0,9942 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable AISI 304
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Gris Espuma de poliuretano Filtro de ventilador 56.1 mm

10631348

Rango de precios
4,5169 € - 4,2911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    56.1 mm
  • Altura general
    2.8 mm
Filtro de ventilador 151.9 mm Espuma de poliuretano

10336090

Rango de precios
7,8954 € - 6,5266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    151.9 mm
  • Altura general
    3.0 mm
Filtro de ventilador 120.0 mm Acero inoxidable

10318584

Rango de precios
1,5351 € - 1,4582 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable AISI 304
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Filtro de ventilador 60.0 mm Poliéster

10317037

Rango de precios
0,9108 € - 0,8644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    50.1 mm
Filtro de ventilador 37.1 mm Espuma de poliuretano

10644935

Rango de precios
4,4401 € - 4,218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    37.1 mm
  • Altura general
    3.3 mm
Filtro de ventilador 122.0 mm Espuma de poliuretano

10336083

Rango de precios
3,9953 € - 1,8078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    122.0 mm
  • Altura general
    3.3 mm
Filtro de ventilador 92.0 mm Acero inoxidable

10318577

Rango de precios
2,4244 € - 2,3031 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable AISI 304
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Filtro de ventilador 80.0 mm Acero inoxidable

10318560

Rango de precios
2,2437 € - 2,1315 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminium EN AW 6101
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Filtro de ventilador 182.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

10336106

Rango de precios
23,1026 € - 10,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminio:Acero inoxidable
  • Medida del ventilador
    182.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.3 mm
Filtro de ventilador 92.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

10314289

Rango de precios
4,8583 € - 4,6151 €

Niveles de existencias
305 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminio 1060:Acero inoxidable 304
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.3 mm
Filtro de ventilador 80.0 mm Poliéster

10317044

Rango de precios
0,9517 € - 0,9042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
Filtro de ventilador 92.0 mm Poliéster

10317051

Rango de precios
0,965 € - 0,9175 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
  • Anchura general
    92.0 mm
Filtro de ventilador 83.5 mm Espuma de poliuretano

10635629

Rango de precios
3,8101 € - 3,6197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    83.5 mm
  • Altura general
    3.3 mm
Filtro de ventilador 80.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

10314272

Rango de precios
4,3752 € - 4,1563 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminio 1060:Acero inoxidable 304
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.3 mm
Filtro de ventilador 60.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

10314265

Rango de precios
3,4091 € - 3,2389 €

Niveles de existencias
3185 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminio 1060:Acero inoxidable 304
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.3 mm
Blanco Poliéster Filtro de ventilador 40.0 mm

10317020

Rango de precios
0,7649 € - 0,7266 €

Niveles de existencias
2628 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Medida del ventilador
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.1 mm
Filtro de ventilador 120.0 mm Poliéster

10317068

Rango de precios
0,8534 € - 0,8113 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del filtro
    Poliéster
  • Material completo
    Poliéster
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
Filtro de ventilador 95.8 mm Espuma de poliuretano

10445624

Rango de precios
3,6719 € - 3,4883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material del filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Medida del ventilador
    95.8 mm
  • Altura general
    3.3 mm
Filtro de ventilador 120.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

10314258

Rango de precios
5,4728 € - 5,1987 €

Niveles de existencias
1089 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Aluminio 1060:Acero inoxidable 304
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.3 mm