Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2376 € - 0,2746 € 6695 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
2.6 mm
0,0997 € - 0,1231 € 1090 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,1916 € - 0,1998 € 11830 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,0997 € - 0,1231 € 5461 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0867 € - 0,107 € 33585 En stock
6.6 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 2046 En stock
7.1 mm
0,0997 € - 0,1231 € 18000 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0997 € - 0,1231 € 8668 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0997 € - 0,1231 € 2400 En stock
7.4 mm
Montaje a presión
3.5 mm
0,0997 € - 0,1231 € 30972 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,1707 € - 0,1964 € 3850 En stock
Montaje a presión
0,1666 € - 0,1737 € 6900 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,4568 € - 0,4981 € 1000 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
2.6 mm
0,1707 € - 0,1964 € 650 En stock
Montaje a presión
0,1707 € - 0,1964 € 196 En stock
Montaje a presión
0,1707 € - 0,1964 € 12960 En stock
Montaje a presión
0,1916 € - 0,1998 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,0867 € - 0,107 € 15438 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0867 € - 0,107 € 16058 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0867 € - 0,107 € 2382 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
6.0 mm
  • de 5
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Rango de precios
0,2746 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
6695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.6 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026526

Rango de precios
0,1998 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
11830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    4.1 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
5461 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    6.0 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018675

Rango de precios
0,107 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
33585 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 6.8 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10110805

Rango de precios
0,2344 € - 0,211 €

Niveles de existencias
2046 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Mini
  • Anchura interior
    7.1 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
8668 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.5 mm
  • Anchura interior
    7.4 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
30972 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019177

Rango de precios
0,1964 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Rango de precios
0,1737 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    4.1 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Rango de precios
0,4981 € - 0,4568 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.6 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019139

Rango de precios
0,1964 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019153

Rango de precios
0,1964 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019191

Rango de precios
0,1964 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
12960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Rango de precios
0,1998 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    4.1 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Rango de precios
0,107 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
15438 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Rango de precios
0,107 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
16058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Rango de precios
0,107 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
2382 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    6.0 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm