Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Código De La Serie: SR2104
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Estilo de fijación | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2293 € - 0,2414 € | 60300 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 10019115 | 0,2279 € - 0,2399 € | 95000 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
| 0,187 € - 0,266 € | 46000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 27065 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 2705 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2309 € - 0,266 € | 4000 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 11000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3227 € - 0,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10018668 | 0,2616 € - 0,2981 € | 35700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adhesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,0808 € - 0,085 € | 20909 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 31019 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,0016 € - 2,107 € | 43840 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,4019 € - 0,4341 € | 17000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10019023 | 0,1166 € - 0,1227 € | 2050 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,0995 € - 0,1049 € | 1755 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1295 € - 0,1364 € | 683 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,4019 € - 0,4341 € | 7440 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2293 € - 0,2414 € | 24530 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,189 € - 0,1989 € | 13754 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2309 € - 0,266 € | 169267 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar