Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Código De La Serie: SR2104
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Estilo de fijación | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,089 € - 0,1099 € | 20920 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 2382 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 894 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 1000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 250 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 335 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 15030 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 1925 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 3000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 59 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 1000 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 5438 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 5058 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 2912 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 61838 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1026 € - 0,1246 € | 52157 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar