Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1958 € - 0,2236 € 6407 En stock
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0739 € - 0,0778 € 1695 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
1.0 mm
0,2293 € - 0,2414 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.6 mm
Adhesivo
3.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 8754 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
6.1 mm
0,2309 € - 0,266 € 169267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,111 € - 0,1346 € 11000 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
0,1958 € - 0,2236 € 900 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
3.0 mm
10019023 0,1166 € - 0,1227 € 2050 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
1.0 mm
0,0995 € - 0,1049 € 1755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhesivo
3.0 mm
0,2309 € - 0,266 € 149507 En stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,2293 € - 0,2414 € 31000 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,2293 € - 0,2414 € 61300 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhesivo
4.1 mm
10019115 0,2279 € - 0,2399 € 95000 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
7.6 mm
10019290 0,1026 € - 0,1246 € 9001 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,111 € - 0,1346 € 27065 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,2309 € - 0,266 € 4000 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
8.5 mm
0,111 € - 0,1346 € 2705 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,2806 € - 0,3201 € 74040 En stock
12.5 mm
Montaje a presión
2.8 mm
0,2309 € - 0,266 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1026 € - 0,1246 € 107998 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
  • de 5
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
6407 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
1695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
8754 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
169267 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Rango de precios
0,1227 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Rango de precios
0,1049 € - 0,0995 €

Niveles de existencias
1755 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
149507 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.4 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
31000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
61300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Altura interior
    4.1 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
95000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
9001 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
27065 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    8.5 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
2705 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm
Pasacables Montaje a presión 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Rango de precios
0,3201 € - 0,2806 €

Niveles de existencias
74040 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.8 mm
  • Anchura interior
    12.5 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
107998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm