Menu Search

Fijaciones finales de soporte de gas

En stock

Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.

Código De La Serie: SR6481

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Material Longitud del orificio de montaje al extremo Tipo Compra
8,8152 € - 9,2782 € 15 En stock
1.3 mm
M8
Acero
18.0 mm
5
19,8589 € - 20,9028 € 74 En stock
1.0 mm
M6
Acero
35.0 mm
5
2,9385 € - 3,0889 € 32 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
7,8357 € - 8,2446 € 882 En stock
0.8 mm
M5
Acero
22.0 mm
3
18 En stock
M6 x 1.0
Acero
23.0 mm
Clip de bloqueo de horquilla C1
23,9809 € - 25,2509 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10
Acero
37.0 mm
4
7,1997 € - 7,5782 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Acero inoxidable
32.0 mm
3
6,6625 € - 7,007 € 22 En stock
M6
Acero
18.0 mm
5
11,0441 € - 11,6235 € 228 En stock
1.3 mm
M8
Acero inoxidable
18.0 mm
5
6,3612 € - 6,695 € 19 En stock
1.0 mm
M6
Aleación de zinc
21.0 mm
6
12,7225 € - 13,39 € 72 En stock
1.5 mm
M10
Acero
32.0 mm
3
12,2261 € - 12,8621 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Acero inoxidable
24.0 mm
4
10 En stock
M8 x 1.25
Acero
30.0 mm
Clip de bloqueo de horquilla C1
7,1997 € - 7,5782 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Acero inoxidable
25.0 mm
3
3,8964 € - 4,1009 € 21 En stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
9,6011 € - 10,096 € 65 En stock
1.5 mm
M10
Acero
30.0 mm
5
21,5476 € - 22,678 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Acero inoxidable
30.0 mm
5
3,4226 € - 3,606 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
2,4488 € - 2,578 € 19 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
  • de 2
Fijación final 18.0 mm M8 Acero

10306284

Rango de precios
9,2782 € - 8,8152 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Fijación final 35.0 mm M6 Acero

10306376

Rango de precios
20,9028 € - 19,8589 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Fijación final 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Rango de precios
3,0889 € - 2,9385 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Fijación final 22.0 mm M5 Acero

10306260

Rango de precios
8,2446 € - 7,8357 €

Niveles de existencias
882 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Placa de fijación 23.0 mm M6 x 1.0 Acero

10404195


Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    23.0 mm
  • Tipo
    Clip de bloqueo de horquilla C1
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Fijación final 37.0 mm M10 Acero

10306390

Rango de precios
25,2509 € - 23,9809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    37.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Placa de fijación 32.0 mm Acero inoxidable

10202708

Rango de precios
7,5782 € - 7,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Fijación final 18.0 mm M6 Acero

10306307

Rango de precios
7,007 € - 6,6625 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 18.0 mm M8 Acero inoxidable

10202678

Rango de precios
11,6235 € - 11,0441 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • Medidas de la rosca interna
    M6x1.0
  • Tamaño de la rosca externa
    M8x1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    18.0 mm
  • Tipo
    5
Fijación final 21.0 mm M6 Aleación de zinc

10306321

Rango de precios
6,695 € - 6,3612 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Color
    Natural
Fijación final 32.0 mm M10 Acero

10306383

Rango de precios
13,39 € - 12,7225 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Placa de fijación 24.0 mm Acero inoxidable

10336465

Rango de precios
12,8621 € - 12,2261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    24.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Placa de fijación 30.0 mm M8 x 1.25 Acero

10404201


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    30.0 mm
  • Tipo
    Clip de bloqueo de horquilla C1
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Placa de fijación 25.0 mm Acero inoxidable

10202685

Rango de precios
7,5782 € - 7,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Fijación final 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Rango de precios
4,1009 € - 3,8964 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Fijación final 30.0 mm M10 Acero

10306345

Rango de precios
10,096 € - 9,6011 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Medidas de la rosca interna
    M8 x 1.25
  • Tamaño de la rosca externa
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    30.0 mm
  • Tipo
    5
Placa de fijación 30.0 mm M8 Acero inoxidable

10202692

Rango de precios
22,678 € - 21,5476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    30.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Fijación final 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Rango de precios
3,606 € - 3,4226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Placa de fijación 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    18.0 mm
  • Tipo
    7
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Fijación final 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Rango de precios
2,578 € - 2,4488 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje al extremo
    21.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro