20190781
20190781
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 70,0693 € |
| 10 - 19 | 63,0666 € |
| 20 - 49 | 59,5547 € |
| 50 - 99 | 56,0534 € |
| 100 + | 52,552 € |
| Tipo del asa | Asa T |
|---|---|
| Material del asa | Acero |
| Para un solo espesor de panel | 6-10 |
| Clamping force N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d3 | 25.0 |
| d6 | M2 x 0.4 |
| h2 | 20.0 |
| h3 | 6.5 |
| Peso g | 40.0 |
| l2 | 5.5 |
| Shear strength N | 1800.0 |
| Resistencia a la tracción (N) | 1200.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar