Menu Search

Ferrita cilíndrica 122 Ω 180 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10639009

Número de pieza del fabricante:

RRH-171-88-254

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
88 - 351 0,7075 €
352 + 0,6368 €
Paquete estándar: 88

Solicitar en múltiplos de 88

Precio total:

62,26 €

88 x 0,7075 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 122 Ω
Impedancia 100 MHz 180 Ω
Diámetro del cuerpo 17.07 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros