Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20264543

Número de pieza del fabricante:

20264543

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 21,6712 €
10 - 19 19,5082 €
20 - 49 18,4164 €
50 + 17,3349 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

21,67 €

1 x 21,6712 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 10.0
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Peso g 14.0
a2 6.5
l3 11.0
w1 6.0
w2 4.0
Dyn. load C max. kN 2.5
Static load C0 max. kN 6.4
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros