Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 210.0 M52 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20264536

Número de pieza del fabricante:

20264536

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 1.098,4229 €
10 - 19 988,5837 €
20 - 49 933,6641 €
50 + 878,7342 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.098,42 €

1 x 1.098,4229 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Left Hand
d1 60.0
l1 210.0
d2 M52
d3 80.0
l2 125.0
d4 135.0
a1 6.5
Peso g 5430.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros