20264505
20264505
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 668,8717 € |
| 10 - 19 | 601,9835 € |
| 20 - 49 | 568,5394 € |
| 50 + | 535,0953 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| l1 | 195.0 |
| d2 | M52 |
| d3 | 66.0 |
| l2 | 120.0 |
| d4 | 112.0 |
| a1 | 6.5 |
| Peso g | 3865.0 |
| a2 | 3.0 |
| l3 | 60.0 |
| w1 | 35.0 |
| w2 | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 132.0 |
| Static load C0 max. kN | 339.2 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar