Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20263881

Número de pieza del fabricante:

20263881

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 124,4446 €
10 - 19 112,0022 €
20 - 49 105,781 €
50 + 99,5598 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

124,44 €

1 x 124,4446 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Left Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 42.85
l2 57.0
d4 60.0
a1 15.0
Peso g 630.0
a2 10.0
l3 30.0
w1 31.0
w2 22.00
Dyn. load C max. kN 45.3
Static load C0 max. kN 118.6
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros