20264833
20264833
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 132,5404 € |
| 10 - 19 | 119,2843 € |
| 20 - 49 | 112,6614 € |
| 50 + | 106,0282 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M18x1.5 |
| d3 | 31.75 |
| d4 | 46.0 |
| d5 | 25.0 |
| d6 | 31.0 |
| l2 | 32.0 |
| Peso g | 310.0 |
| l3 | 24.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.5 |
| A/F | 27.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 9.5 |
| Dyn. load C max. kN | 26.3 |
| Static load C0 max. kN | 51.2 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar