20264345
20264345
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 173,04 € |
| 10 - 19 | 155,736 € |
| 20 - 49 | 147,084 € |
| 50 + | 138,432 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M30x2.0 |
| d3 | 50.80 |
| d4 | 70.0 |
| d5 | 40.0 |
| d6 | 50.0 |
| l2 | 51.0 |
| Peso g | 1084.0 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| A/F | 41.0 |
| a1 | 17.0 |
| a2 | 10.5 |
| Dyn. load C max. kN | 55.01 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar