20264321
20264321
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 112,2494 € |
| 10 - 19 | 101,0224 € |
| 20 - 49 | 95,4089 € |
| 50 + | 89,7954 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 84.0 |
| d2 | M22x1.5 |
| d3 | 38.10 |
| d4 | 54.0 |
| d5 | 30.0 |
| d6 | 38.0 |
| l2 | 37.0 |
| Peso g | 520.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.00 |
| A/F | 32.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 38.23 |
| Static load C0 max. kN | 95.60 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar