20264277
20264277
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,7248 € |
| 10 - 19 | 48,3482 € |
| 20 - 49 | 45,6702 € |
| 50 + | 42,9819 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| l1 | 57.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 25.40 |
| d4 | 36.0 |
| d5 | 20.0 |
| d6 | 25.0 |
| l2 | 25.0 |
| Peso g | 155.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 19.0 |
| w2 | 13.50 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 16.0 |
| a2 | 9.5 |
| Dyn. load C max. kN | 15.44 |
| Static load C0 max. kN | 41.3 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar