20264253
20264253
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,243 € |
| 10 - 19 | 35,3187 € |
| 20 - 49 | 33,3617 € |
| 50 + | 31,3944 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| d4 | 32.0 |
| d5 | 17.5 |
| d6 | 22.0 |
| l2 | 22.0 |
| Peso g | 109.0 |
| l3 | 16.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.00 |
| A/F | 19.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 12.42 |
| Static load C0 max. kN | 33.4 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar