Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 36.0 M8 Acero

Este extremo de varilla hembra de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral se usa para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Tiene una superficie duradera que resiste la corrosión y el desgaste y puede soportar temperaturas de entre -30 °C a +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20264222

Número de pieza del fabricante:

20264222

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 28,3971 €
10 - 19 25,5543 €
20 - 49 24,1329 €
50 + 22,7218 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

28,40 €

1 x 28,3971 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Peso g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros