20264161
20264161
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 124,4446 € |
| 10 - 19 | 112,0022 € |
| 20 - 49 | 105,781 € |
| 50 + | 99,5598 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24x2.0 |
| d3 | 42.85 |
| d4 | 60.0 |
| d5 | 33.5 |
| d6 | 42.0 |
| l2 | 42.0 |
| Peso g | 705.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 31.0 |
| w2 | 22.00 |
| A/F | 36.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 45.35 |
| Static load C0 max. kN | 118.6 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar