Menu Search

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de carga Índice de elasticidad Tensión inicial Longitud general Material Longitud carga a carga Diámetro exterior Compra
2,0711 € - 2,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
44.5 mm
Acero al carbono
19.57 N
3,8225 € - 4,0235 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.32 N
127.0 mm
Acero al carbono
137.09 N
3,5863 € - 3,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.89 N
69.9 mm
Acero al carbono
309.98 N
3,9664 € - 4,1755 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.89 N
114.3 mm
Acero al carbono
309.98 N
210 En stock
0.71 N
15.8 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 N
28.5 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 N
44.5 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
22.4 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.04 N
44.5 mm
Acero inoxidable
33.57 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
57.2 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,8077 € - 2,9555 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
88.9 mm
Acero inoxidable
19.64 N
3,1833 € - 3,3507 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.30 N
76.2 mm
Acero inoxidable
69.66 N
3,3638 € - 3,5408 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.30 N
127.0 mm
Acero inoxidable
69.66 N
5,2985 € - 5,5774 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.28 N
69.9 mm
Acero inoxidable
114.19 N
2,7083 € - 2,8507 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
34.8 mm
Acero inoxidable
16.30 N
2,7083 € - 2,8507 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
57.2 mm
Acero inoxidable
16.30 N
3,10 € - 3,2626 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
88.9 mm
Acero inoxidable
16.30 N
3,155 € - 3,3215 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.30 N
31.8 mm
Acero inoxidable
69.66 N
3,155 € - 3,3215 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.30 N
50.8 mm
Acero inoxidable
69.66 N
2,6967 € - 2,8388 € 30 En stock
3.04 N
25.4 mm
Acero inoxidable
33.57 N
  • de 10
Resorte de extensión 12.7 mm 0.21 Nmm Acero al carbono

10439401

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 1.05 Nmm Acero al carbono

10579688

Rango de precios
4,0235 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    12.32 N
  • Longitud carga a carga
    137.09 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 13.22 Nmm Acero al carbono

10439623

Rango de precios
3,7749 € - 3,5863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    27.89 N
  • Longitud carga a carga
    309.98 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 6.15 Nmm Acero al carbono

10643433

Rango de precios
4,1755 € - 3,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    27.89 N
  • Longitud carga a carga
    309.98 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    114.3 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.63 Nmm Acero inoxidable

10335154


Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    15.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.16 Nmm Acero inoxidable

10439654

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.09 Nmm Acero inoxidable

10234563

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 1.44 Nmm Acero inoxidable

10439708

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    22.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 0.74 Nmm Acero inoxidable

10416211

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.37 Nmm Acero inoxidable

10418093

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.22 Nmm Acero inoxidable

10439784

Rango de precios
2,9555 € - 2,8077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    88.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 1.18 Nmm Acero inoxidable

10440100

Rango de precios
3,3507 € - 3,1833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.30 N
  • Longitud carga a carga
    69.66 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.61 Nmm Acero inoxidable

10234631

Rango de precios
3,5408 € - 3,3638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.30 N
  • Longitud carga a carga
    69.66 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 19.1 mm 2.28 Nmm Acero inoxidable

10641811

Rango de precios
5,5774 € - 5,2985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    10.28 N
  • Longitud carga a carga
    114.19 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.31 Nmm Acero inoxidable

10439937

Rango de precios
2,8507 € - 2,7083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.12 Nmm Acero inoxidable

10439975

Rango de precios
2,8507 € - 2,7083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.06 Nmm Acero inoxidable

10234600

Rango de precios
3,2626 € - 3,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    88.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 6.84 Nmm Acero inoxidable

10440032

Rango de precios
3,3215 € - 3,155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.30 N
  • Longitud carga a carga
    69.66 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 2.16 Nmm Acero inoxidable

10440063

Rango de precios
3,3215 € - 3,155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.30 N
  • Longitud carga a carga
    69.66 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 3.21 Nmm Acero inoxidable

10417485

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable