Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de carga | Índice de elasticidad | Tensión inicial | Longitud general | Material | Longitud carga a carga | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0077 € - 4,2185 € | 3 En stock |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acero al carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9085 € - 2,0091 € | 2 En stock |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Acero al carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 2,6371 € - 2,7758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acero inoxidable
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 2,6371 € - 2,7758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero inoxidable
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 3,0185 € - 3,1768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acero inoxidable
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 3,0721 € - 3,2342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 3,0721 € - 3,2342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 5,186 € - 5,4593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Acero inoxidable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 3,2754 € - 3,4477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 5,1592 € - 5,4308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acero inoxidable
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 5,4002 € - 5,6845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acero inoxidable
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 5,2516 € - 5,528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero inoxidable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 5,7254 € - 6,0265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acero inoxidable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 7,8503 € - 8,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Acero inoxidable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 30 En stock |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 3,0996 € - 3,2626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 3,2754 € - 3,4477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acero inoxidable
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 4,7235 € - 4,9724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero inoxidable
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 11,3406 € - 11,9377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acero inoxidable
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 5,2595 € - 5,5362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero inoxidable
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar