Menu Search

Extension Springs

En producción

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de carga Índice de elasticidad Tensión inicial Longitud general Material Longitud carga a carga Diámetro exterior Compra
1,9601 € - 2,0634 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
19.1 mm
Acero al carbono
9.21 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
31.8 mm
Acero al carbono
9.21 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
50.8 mm
Acero al carbono
9.21 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
15.8 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
28.5 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,0708 € - 2,1812 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
44.5 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
69.9 mm
Acero al carbono
23.58 N
10439265 2,5574 € - 2,6924 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
114.3 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
31.8 mm
Acero al carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
50.8 mm
Acero al carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
76.2 mm
Acero al carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 N
34.8 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,0613 € - 2,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 N
57.2 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
31.8 mm
Acero al carbono
19.57 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
50.8 mm
Acero al carbono
19.57 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
76.2 mm
Acero al carbono
19.57 N
2,4326 € - 2,5606 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
127.0 mm
Acero al carbono
19.57 N
2,1685 € - 2,2827 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
44.5 mm
Acero al carbono
83.63 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
63.5 mm
Acero al carbono
9.21 N
10439173 1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
22.4 mm
Acero al carbono
23.58 N
  • de 10
Resorte de extensión 6.1 mm 0.42 Nmm Acero al carbono

10335123

Rango de precios
2,0634 € - 1,9601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.16 Nmm Acero al carbono

10439098

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.09 Nmm Acero al carbono

10439128

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 3.99 Nmm Acero al carbono

10439159

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    15.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 1.14 Nmm Acero al carbono

10416396

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.60 Nmm Acero al carbono

10335130

Rango de precios
2,1812 € - 2,0708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.33 Nmm Acero al carbono

10439227

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.19 Nmm Acero al carbono

10439265

Rango de precios
2,6924 € - 2,5574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    114.3 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 1.84 Nmm Acero al carbono

10439296

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 0.72 Nmm Acero al carbono

10419663

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 0.40 Nmm Acero al carbono

10234518

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 4.12 Nmm Acero al carbono

10234525

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 1.72 Nmm Acero al carbono

10439357

Rango de precios
2,1695 € - 2,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.49 Nmm Acero al carbono

10439371

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.18 Nmm Acero al carbono

10439418

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.09 Nmm Acero al carbono

10439449

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.04 Nmm Acero al carbono

10439456

Rango de precios
2,5606 € - 2,4326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 3.27 Nmm Acero al carbono

10439494

Rango de precios
2,2827 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.05 Nmm Acero al carbono

10439142

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 1.73 Nmm Acero al carbono

10439173

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    22.4 mm
  • Material
    Acero al carbono