Menu Search

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de carga Índice de elasticidad Tensión inicial Longitud general Material Longitud carga a carga Diámetro exterior Compra
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
19.1 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
31.8 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
50.8 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
76.2 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,5574 € - 2,6924 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
127.0 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
34.8 mm
Acero al carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
57.2 mm
Acero al carbono
40.30 N
2,0613 € - 2,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 N
25.4 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 N
38.1 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
50.8 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
76.2 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,8236 € - 2,972 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
127.0 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,7055 € - 2,8483 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.04 N
34.8 mm
Acero inoxidable
33.57 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
38.1 mm
Acero al carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
63.5 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,3631 € - 2,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
76.2 mm
Acero al carbono
83.63 N
2,4883 € - 2,6191 € 20 En stock
7.56 N
127.0 mm
Acero al carbono
83.63 N
3,6279 € - 3,8186 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.32 N
69.9 mm
Acero al carbono
137.09 N
3,8225 € - 4,0235 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.32 N
114.3 mm
Acero al carbono
137.09 N
3,4195 € - 3,5997 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.89 N
63.5 mm
Acero al carbono
309.98 N
  • de 10
Resorte de extensión 6.1 mm 2.42 Nmm Acero al carbono

10439166

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.93 Nmm Acero al carbono

10234501

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.51 Nmm Acero al carbono

10439197

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.30 Nmm Acero al carbono

10439234

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.18 Nmm Acero al carbono

10439272

Rango de precios
2,6924 € - 2,5574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 1.47 Nmm Acero al carbono

10439302

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 0.60 Nmm Acero al carbono

10414798

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 9.91 Nmm Acero al carbono

10632918

Rango de precios
2,1695 € - 2,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 3.41 Nmm Acero al carbono

10646021

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.42 Nmm Acero inoxidable

10439746

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.25 Nmm Acero inoxidable

10439777

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.15 Nmm Acero inoxidable

10439814

Rango de precios
2,972 € - 2,8236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 1.23 Nmm Acero inoxidable

10439838

Rango de precios
2,8483 € - 2,7055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.74 Nmm Acero al carbono

10439180

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.39 Nmm Acero al carbono

10439210

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 1.42 Nmm Acero al carbono

10439524

Rango de precios
2,4876 € - 2,3631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.74 Nmm Acero al carbono

10415047

Rango de precios
2,6191 € - 2,4883 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 2.73 Nmm Acero al carbono

10439586

Rango de precios
3,8186 € - 3,6279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    12.32 N
  • Longitud carga a carga
    137.09 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 1.21 Nmm Acero al carbono

10632925

Rango de precios
4,0235 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    12.32 N
  • Longitud carga a carga
    137.09 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    114.3 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 15.64 Nmm Acero al carbono

10439616

Rango de precios
3,5997 € - 3,4195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    27.89 N
  • Longitud carga a carga
    309.98 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono