Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del espaciador Material Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
1,4079 € - 1,4821 € 1403 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
1,5833 € - 1,6672 € 36 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M4
50.0 mm
1,3805 € - 1,4532 € 261 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M5
50.0 mm
0,9392 € - 0,9887 € 408 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
15.0 mm
1,3805 € - 1,4532 € 32 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
50.0 mm
1,0946 € - 1,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
15.0 mm
1,3368 € - 1,4079 € 500 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
35.0 mm
1,1818 € - 1,2442 € 371 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
13.0 mm
1,1979 € - 1,2604 € 100 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
25.0 mm
0,7943 € - 0,8363 € 6917 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
12.0 mm
1,199 € - 1,2625 € 673 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
32.0 mm
0,6105 € - 0,6425 € 490 En stock
Hexagonal
PA
M2
6.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 1009 En stock
Hexagonal
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 360 En stock
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0781 € - 0,0964 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Nylon 6/6
19.1 mm
0,4927 € - 0,5185 € 1225 En stock
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 2000 En stock
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1439 En stock
Hexagonal
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1864 € - 0,1963 € 300 En stock
Hexagonal
PA
40.0 mm
  • de 30
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Rango de precios
1,4821 € - 1,4079 €

Niveles de existencias
1403 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10369807

Rango de precios
1,6672 € - 1,5833 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Rango de precios
1,4532 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Rango de precios
0,9887 € - 0,9392 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Rango de precios
1,4532 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Rango de precios
1,1527 € - 1,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 35.0 mm

10369586

Rango de precios
1,4079 € - 1,3368 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10369630

Rango de precios
1,2442 € - 1,1818 €

Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Rango de precios
1,2604 € - 1,1979 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Rango de precios
0,8363 € - 0,7943 €

Niveles de existencias
6917 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Rango de precios
1,2625 € - 1,199 €

Niveles de existencias
673 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    32.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Rango de precios
0,6425 € - 0,6105 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

10157381

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
1009 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a macho M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a macho M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10156902

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a macho Redonda 7.1 mm #6-32 19.1 mm Nylon 6/6

10001059

Rango de precios
0,0964 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separadores de macho a macho M3 12.0 mm Nylon 6/6

10157046

Rango de precios
0,5185 € - 0,4927 €

Niveles de existencias
1225 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a macho 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Rango de precios
0,1963 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB