Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1961 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4753 € - 0,5003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,2467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1815 € - 0,2241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4595 € - 0,6127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2088 € - 0,2577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2238 € | 1000 En stock |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4607 € - 0,485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4684 € - 0,493 € | 480 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 41756 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 670 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5589 € - 0,5882 € | 1043 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10168622 | 0,5184 € - 0,5458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,567 € - 0,5969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar