Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2723 € - 1,3386 € | 1260 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4178 € - 1,4925 € | 515 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6269 € - 0,6599 € | 490 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,8121 € - 13,486 € | 10 En stock |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,5733 € - 45,8655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4038 € - 1,4779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1124 € - 2,224 € | 591 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1668 € | 22701 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6824 € - 1,7708 € | 498 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2723 € - 1,3386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 860 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | 1832 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5128 € - 13,1655 € | 280 En stock |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2672 € - 2,2672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6588 € - 0,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar