Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,083 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32;M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 490 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 600 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2239 € | 1710 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2385 € | 498 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1887 € | 439 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8311 € - 1,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5521 € - 1,6337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0817 € - 2,1913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8568 € - 1,9545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Natural
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,6185 € - 0,651 € | 1450 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,3057 € | 981 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7571 € - 0,7969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar