Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6906 € - 0,727 € | 5250 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10422168 | 0,6821 € - 0,718 € | 3500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10411766 | 0,9351 € - 0,9843 € | 3100 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,3487 € - 0,3681 € | 8272 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2421 € | 9361 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1474 € - 1,2076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8449 € - 0,889 € | 63112 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,1737 € | 24650 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,2166 € | 6432 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2561 € - 0,2691 € | 1322 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0871 € - 1,1441 € | 1400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8449 € - 0,889 € | 102 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 1,2604 € | 852 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3693 € - 0,3889 € | 10142 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2761 € - 0,2906 € | 6000 En stock |
Redonda
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar