Menu Search

Separadores de hembra a hembra 5.7 mm 22.0 mm

Este separador roscado hexagonal está fabricado con un 25 % de nylon relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10226841

Número de pieza del fabricante:

303080000002

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,1585 €
250 + 1,0988 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

57,93 €

50 x 1,1585 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Medida de la rosca M3
Longitud del espaciador 22.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 5.7 mm
Longitud de la rosca interna A 10.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros