10369937
302660059935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,8581 € |
| 2500 + | 1,7653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M6 |
| Longitud del espaciador | 60.0 mm |
| Longitud del espaciador | 2.362 in |
| Material completo | Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio |
| Tipo | Female-Female Spacer |
| Código de material | 3926909790 |
| Distancia entre llaves | 10.0 mm |
| Distancia entre llaves | 0.394 in |
| Longitud de la rosca interna A | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca interna A | 0.394 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar