Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

Este separador roscado redondo está fabricado con un 25 % de nylon relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10369876

Número de pieza del fabricante:

302612059935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,0154 €
2500 + 0,9645 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

507,70 €

500 x 1,0154 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 6.0 mm
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M6
Longitud del espaciador 12.0 mm
Material completo Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Tipo Female-Female Spacer
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 10.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros