Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

Separador roscado de poliamida de hembra a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10341612

Número de pieza del fabricante:

14MMHTSP012

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2331 €
5000 - 19999 0,2098 €
20000 + 0,1888 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

233,10 €

1000 x 0,2331 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M4
Longitud del espaciador 12.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Female Threaded
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 6.0 mm
Longitud de la rosca interna A 12.0 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros