Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
1,1258 € - 1,185 € 450 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,3769 € - 0,8322 € 10598 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
1,1086 € - 1,1667 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,0613 € - 1,1172 € 4444 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 3250 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
1,1689 € - 1,2313 € 2648 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,536 € - 0,564 € 90 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
0,5112 € - 0,5381 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,3767 € - 0,3961 € 900 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
1,1258 € - 1,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,0516 € - 1,1065 € 2 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,1183 € - 1,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,213 € - 1,2765 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 6 En stock
Latón
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,9257 € - 0,9729 € 1410 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 8560 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,3821 € - 0,4014 € 11230 En stock
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 365 En stock
Latón
12.0 mm
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 8190 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Rango de precios
0,8322 € - 0,3769 €

Niveles de existencias
10598 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Rango de precios
1,1667 € - 1,1086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Rango de precios
1,1172 € - 1,0613 €

Niveles de existencias
4444 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Rango de precios
1,2313 € - 1,1689 €

Niveles de existencias
2648 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5381 € - 0,5112 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Rango de precios
0,3961 € - 0,3767 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Rango de precios
1,1065 € - 1,0516 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Rango de precios
1,1764 € - 1,1183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,2765 € - 1,213 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Rango de precios
0,9729 € - 0,9257 €

Niveles de existencias
1410 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Rango de precios
0,5209 € - 0,4951 €

Niveles de existencias
8560 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4014 € - 0,3821 €

Niveles de existencias
11230 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
8190 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm