Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,3584 € - 0,5833 € 8602 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
0,4305 € - 0,5381 € 4837 En stock
Latón
8.0 mm
M3
13.0 mm
0,2667 € - 1,0279 € 1160 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4455 € - 0,5801 € 9229 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
0,4944 € - 1,6819 € 65 En stock
Latón
6.0 mm
M3
25.0 mm
0,4367 € - 1,4883 € 8790 En stock
Latón
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,3048 € - 1,1659 € 38600 En stock
Latón
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2472 € - 0,9434 € 24720 En stock
Latón
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,2691 € - 0,3821 € 32271 En stock
Acero
6.0 mm
5.0 mm
0,2997 € - 1,1412 € 43700 En stock
Latón
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4264 € - 1,4574 € 38146 En stock
Latón
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,3153 € - 0,4434 € 1318 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
0,2585 € - 0,9846 € 5095 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,2688 € - 1,0361 € 7617 En stock
Latón
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,8029 € - 1,5672 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,414 € - 1,4121 € 25700 En stock
Latón
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,5211 € - 1,7736 € 25180 En stock
Latón
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4346 € - 1,4873 € 4460 En stock
Latón
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,8373 € - 1,2809 € 14614 En stock
Latón
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,2719 € - 1,0392 € 82010 En stock
Latón
8.0 mm
M3
10.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra M2.5 18.0 mm Latón

20069674

Rango de precios
0,5833 € - 0,3584 €

Niveles de existencias
8602 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra M3 13.0 mm Latón

20070007

Rango de precios
0,5381 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
4837 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M2.5 10.0 mm Latón

20069643

Rango de precios
1,0279 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 5.0 mm Acero

20054854

Rango de precios
0,5801 € - 0,4455 €

Niveles de existencias
9229 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 25.0 mm Latón

20069872

Rango de precios
1,6819 € - 0,4944 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M3 20.0 mm Latón

20069865

Rango de precios
1,4883 € - 0,4367 €

Niveles de existencias
8790 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Latón

20069827

Rango de precios
1,1659 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
38600 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20069919

Rango de precios
0,9434 € - 0,2472 €

Niveles de existencias
24720 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 5.0 mm Acero

20054885

Rango de precios
0,3821 € - 0,2691 €

Niveles de existencias
32271 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 12.0 mm Latón

20069988

Rango de precios
1,1412 € - 0,2997 €

Niveles de existencias
43700 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 10.0 mm Latón

20070236

Rango de precios
1,4574 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
38146 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M2.5 6.0 mm Latón

20069728

Rango de precios
0,4434 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
1318 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra M2.5 8.0 mm Latón

20069742

Rango de precios
0,9846 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
5095 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra M3 7.0 mm Latón

20070120

Rango de precios
1,0361 € - 0,2688 €

Niveles de existencias
7617 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M3 35.0 mm Latón

20069896

Rango de precios
1,5672 € - 0,8029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 8.0 mm Latón

20070281

Rango de precios
1,4121 € - 0,414 €

Niveles de existencias
25700 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M4 15.0 mm Latón

20070250

Rango de precios
1,7736 € - 0,5211 €

Niveles de existencias
25180 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M3 20.0 mm Latón

20070083

Rango de precios
1,4873 € - 0,4346 €

Niveles de existencias
4460 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M5 12.0 mm Latón

20070335

Rango de precios
1,2809 € - 0,8373 €

Niveles de existencias
14614 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Latón

20069957

Rango de precios
1,0392 € - 0,2719 €

Niveles de existencias
82010 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3