Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3604 € - 3,5373 € | 128 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5431 € - 1,625 € | 150 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3225 € - 6,6546 € | 80 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8084 € - 1,9036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0783 € - 2,1888 € | 2700 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1467 € - 2,2594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,609 € - 0,6411 € | 9550 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5784 € - 1,6624 € | 4350 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3463 € - 4,5743 € | 400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5247 € - 2,6574 € | 644 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2264 € - 2,3436 € | 25 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3479 € - 2,4716 € | 64 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,16 € - 2,2726 € | 63 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2254 € - 3,3959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,712 € - 3,9067 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4818 € - 3,6655 € | 75 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0611 € - 4,2756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2903 € - 5,5691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,5884 € - 6,9307 € | 853 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,2512 € - 7,6384 € | 4 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar