Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3035 € - 1,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6918 € - 2,8476 € | 16320 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 1,1371 € | 39030 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3543 € - 1,2164 € | 16910 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 1,3021 € | 23580 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,3924 € | 4557 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3861 € - 1,9698 € | 1280 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7937 € - 1,3131 € | 11415 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8208 € - 3,3744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,879 € | 19538 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3758 € - 0,5295 € | 1000 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8885 € - 3,6663 € | 3500 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 1,4282 € | 21 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,879 € | 25 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,3912 € | 43800 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9607 € - 1,1917 € | 5335 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1949 € - 1,48 € | 5125 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,828 € - 1,0633 € | 7150 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,378 € - 0,5328 € | 718 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar