Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,0731 € - 1,1302 € 45 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3594 € - 0,3788 € 1048 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
1,2151 € - 1,2797 € 70 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € 2650 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,1258 € - 1,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,1517 € - 1,212 € 416 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,0376 € - 1,0925 € 712 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € 306 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 5094 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,0301 € - 1,0838 € 596 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,5628 € - 0,593 € 351 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1,0558 € - 1,1107 € 1016 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 622 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,0419 € - 1,0968 € 89 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite el plazo de entrega aquí
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
1,1215 € - 1,1807 € 2531 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 781 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,0709 € - 2,1807 € 1106 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
  • de 5
Separador 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable

10228609

Rango de precios
1,1302 € - 1,0731 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Latón

10228562

Rango de precios
0,3788 € - 0,3594 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228722

Rango de precios
1,2797 € - 1,2151 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Latón

10228784

Rango de precios
1,4811 € - 1,4078 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10228630

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10098707

Rango de precios
1,212 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10098585

Rango de precios
1,0925 € - 1,0376 €

Niveles de existencias
712 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Latón

10228661

Rango de precios
1,2572 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Latón

10098806

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
5094 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable

10228715

Rango de precios
1,2464 € - 1,1839 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable

10228531

Rango de precios
1,0838 € - 1,0301 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Latón

10228579

Rango de precios
0,593 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10228593

Rango de precios
1,1107 € - 1,0558 €

Niveles de existencias
1016 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10228692

Rango de precios
1,1484 € - 1,0913 €

Niveles de existencias
622 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228555

Rango de precios
1,0968 € - 1,0419 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10098561

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
4712 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Latón

10228432

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10228708

Rango de precios
1,1807 € - 1,1215 €

Niveles de existencias
2531 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228616

Rango de precios
1,1484 € - 1,0913 €

Niveles de existencias
781 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Latón

10228845

Rango de precios
2,1807 € - 2,0709 €

Niveles de existencias
1106 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón