Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,3411 € - 1,4121 € 10 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 16400 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,7738 € - 1,8663 € 2304 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,6144 € - 3,8039 € 342 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
2,0709 € - 2,1807 € 1106 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 781 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5628 € - 0,593 € 351 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € 306 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1517 € - 1,212 € 416 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,339 € - 1,4089 € 3008 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 289 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 4544 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,0558 € - 1,1107 € 1016 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,1258 € - 1,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Acero inoxidable
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,0419 € - 1,0968 € 89 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,0376 € - 1,0925 € 281 En stock
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0257 € - 1,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 11294 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • de 5
Separador 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10228760

Rango de precios
1,4121 € - 1,3411 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latón

10098783

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
16400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Latón

10228807

Rango de precios
1,8663 € - 1,7738 €

Niveles de existencias
2304 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Latón

10228852

Rango de precios
3,8039 € - 3,6144 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Latón

10228845

Rango de precios
2,1807 € - 2,0709 €

Niveles de existencias
1106 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10098561

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
4712 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228616

Rango de precios
1,1484 € - 1,0913 €

Niveles de existencias
781 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Latón

10228579

Rango de precios
0,593 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Latón

10228661

Rango de precios
1,2572 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10098707

Rango de precios
1,212 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10228746

Rango de precios
1,4089 € - 1,339 €

Niveles de existencias
3008 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10228517

Rango de precios
1,0709 € - 1,0182 €

Niveles de existencias
289 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable

10228715

Rango de precios
1,2464 € - 1,1839 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latón

10228425

Rango de precios
0,2109 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
4544 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10228593

Rango de precios
1,1107 € - 1,0558 €

Niveles de existencias
1016 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10228630

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10228555

Rango de precios
1,0968 € - 1,0419 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10228494

Rango de precios
1,0925 € - 1,0376 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10228470

Rango de precios
1,0795 € - 1,0257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Acero inoxidable
Separador 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Latón

10098806

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
11294 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón