Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,3174 € - 0,3919 € 19422 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 14564 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1671 € - 0,2063 € 287 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3865 € - 0,4772 € 5228 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,5239 € - 0,6468 € 8797 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1959 € - 0,3573 € 5328 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4841 € - 0,5976 € 12768 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5787 € - 0,7144 € 6749 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
1,00 € - 1,2346 € 1306 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 16574 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1663 € - 0,2054 € 2009 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 14189 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,458 € - 1,80 € 1010 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4825 € - 0,5957 € 15641 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 2746 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 1323 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1752 € - 0,2163 € 699 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 48780 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4198 € - 0,5182 € 12482 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • de 5
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Latón

20125233

Rango de precios
0,3919 € - 0,3174 €

Niveles de existencias
19422 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Latón

20125172

Rango de precios
0,2125 € - 0,1912 €

Niveles de existencias
14564 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Latón

20125165

Rango de precios
0,2063 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Latón

20125288

Rango de precios
0,4772 € - 0,3865 €

Niveles de existencias
5228 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Latón

20125202

Rango de precios
0,6468 € - 0,5239 €

Niveles de existencias
8797 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Latón

20125271

Rango de precios
0,3573 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
5328 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Latón

20125301

Rango de precios
0,5976 € - 0,4841 €

Niveles de existencias
12768 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Latón

20125240

Rango de precios
0,7144 € - 0,5787 €

Niveles de existencias
6749 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Latón

20125325

Rango de precios
1,2346 € - 1,00 €

Niveles de existencias
1306 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Latón

20125226

Rango de precios
0,2668 € - 0,2401 €

Niveles de existencias
16574 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Latón

20125141

Rango de precios
0,2054 € - 0,1663 €

Niveles de existencias
2009 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Latón

20125219

Rango de precios
0,2999 € - 0,2699 €

Niveles de existencias
14189 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Latón

20125332

Rango de precios
1,80 € - 1,458 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Latón

20125295

Rango de precios
0,5957 € - 0,4825 €

Niveles de existencias
15641 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latón

20125196

Rango de precios
0,3673 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
2746 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latón

20125318

Rango de precios
1,1322 € - 0,9171 €

Niveles de existencias
1323 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latón

20125158

Rango de precios
0,2163 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
699 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latón

20070953

Rango de precios
0,2345 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
48780 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Latón

20070823


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Latón

20071011

Rango de precios
0,5182 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
12482 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón