Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.
Código De La Serie: SR2791
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Distancia entre llaves | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3806 € - 0,4006 € | 4500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,1167 € | 3050 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0983 € | 3500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0405 € | 20000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,027 € | 3177 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0485 € | 1118 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2251 € | 1031 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1467 € | 8500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1144 € | 6466 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0624 € | 18148 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0982 € | 5000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1104 € | 1350 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0448 € | 7630 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3319 € - 0,3493 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1401 € | 3500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0528 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0688 € | 6977 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0322 € | 28195 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar